Descripción
Características del producto
- Cuerpo base: Latón CuZn39Pb3, estañado
- Conexión para circuitos impresos de alta corriente hasta 1000 A
- Protección de la PCB contra esfuerzos mecánicos
- Para la fijación de terminales de cable y componentes grandes y pesados, como interruptores de batería
- Fuerza de retención: según la norma IEC 352-5
- Fuerza de inserción: máx. 250 N por pin / mín. 40 N por pin
- Fuerza de expulsión: mín. 30 N por pin
- Espesor de la placa de circuito impreso: mín. 1,6 mm