FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar

BN 23169
Imagen del producto de FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar
  1. Imagen del producto de FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar
Overlay

1

/2
Imagen del producto de FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar
  • Imagen del producto de FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar

FASTEKS® FCG EMC4 - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de 360° de cobre-berilio estándar

BN 23169
Marca
FCG EMC4
Material
Latón
Superficie
niquelado
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Inserto de sellado: Cloropreno HB
  • Inserto de sujeción: Poliamida 6 V-2
  • Alivio de tensión: según EN62444
  • Anillo: Latón niquelado
  • Junta tórica: NBR HB
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperatura: hasta +150 °C (estático, a corto plazo)
  • Clase de protección: IP66 / IP68 / IP69k

Variantes