JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción

BN 22023
Imagen del producto de JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción
  1. Imagen del producto de JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción
  • Imagen del producto de JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción

JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción

BN 22023
Marca
FAVORIT
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: laton Cu Zn39Pb3, galv. niquelado
  • Abrazadera para descarga de tracción: latón, galv. niquelado
  • Tornillos: acero inoxidable
  • Arandelas: aero, galvanizado
  • Anillo de sellado: SBR/NBR, recortable
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Descarga de tracción muy alta y protección contra dobleces
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP54

Variantes

CAD