JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción con protección contra doblez

BN 22085
Overlay

1

/2

JACOB® FAVORIT - Prensaestopas con rosca métrica y abrazadera para descarga de tracción con protección contra doblez

BN 22085
Marca
FAVORIT
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: poliamida PA 6 GF30

  • Abrazadera para descarga de tracción: poliamida PA 6 GF30

  • Tornillo/tuerca: acero inoxidable

  • Anillo de presión: polietileno PE-HD

  • Anillo de sellado: SBR/NBR

  • Soporte intermedio: poliamida PA 6 GF30

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Muy alta descarga de tracción y protección contra doblez

  • Rango de temperatura: -30 °C ... +80 °C

  • Grado de protección: IP55

Variantes

CAD