JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar

BN 22000
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar

BN 22000
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexión: métrica, según EN 60423
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Grado de protección: IP68 - 5 bar, IP69K (probado para M12-M25, M50 y M63)
  • Descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar

Información adicional

Norma de ensayo: EN 62444/ UL 514B, UL/CSA-File: E140310, Certificado DNV-GL: TAE0000386.

Variantes

CAD