Descripción
Características del producto
Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
O-ring: hule de nitrilo NBR
Rosca: métrica, según EN 60423
Especial para diámetros de cable relativamente grandes, también puede utilizarse como prensaestopas EMC, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, amplia área de sellado y sujeción, fácil de montar
Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
Grado de protección: IP68 - 5 bar, IP69K (probado para M16-M25)
Información adicional
Norma de ensayo: UL 514B
UL/CSA-File: E140310