JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos

BN 22003
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos

BN 22003
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado/parte exterior: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Anillo de sellado/parte interior: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Grado de protección: IP68 - 5 bar, IP69K (probado para M12-M25, M50 y M63)
  • Anillo de sellado reductor para cables pequeños, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar

Información adicional

Norma de ensayo: EN 62444/ UL 514B. Certificado VDE: 40020901. UL/CSA-File: E140310. Certificado DNV-GL: TAE0000386.

Variantes

CAD