JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables

BN 22004
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para pasar múltiples cables

BN 22004
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Inserto de sellado: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica según EN 60423
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Inserto de sellado para pasar varios cables individuales
  • Grado de protección: IP65, si el diámetro de la perforación del inserto de sellado y el diámetro del cable son casi idénticos

Variantes

CAD