JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para cable plano redondeado

BN 22005
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para cable plano redondeado

BN 22005
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Inserto de sellado: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Para cable plano redondeado
  • Grado de protección: IP66, c max. si corresponden exactamente las medidas exteriores del cable con las medidas de la ranura, IP54 en el área entre c max. y c min.

Variantes

CAD