Descripción
Características del producto
Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
Inserto de sellado: TPE/TPS
Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
O-ring: hule de nitrilo NBR
Rosca: métrica, según EN 60423
Inserto de sellado para líneas de bus AS-i (interfaz actuador-sensor) de perfiles especiales
Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
Grado de protección: IP65