JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación

BN 22008
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado sin perforación

BN 22008
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Inserto de sellado: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Grado de protección: IP65
  • Inserto de sellado sin perforación, utilización como prensaestopa de reserva o como protección contra polvo y humedad, el inserto de sellado sirve para perforar uno mismo perforaciones individuales de paso

Variantes

CAD