JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar

BN 22011
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
  3. Principio de funcionamiento de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
Overlay

1

/3
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar
  • Principio de funcionamiento de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar

JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica y resorte de contacto de acero inoxidable estándar

BN 22011
Marca
PERFECT
Material
Latón
Superficie
niquelado
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Resorte de contacto: acero inoxidable
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para cables y líneas con aislamiento, conexión EMC rápida y sencilla del arnés a través de los resortes de contacto y el soporte intermedio con el potencial de la carcasa, descarga de tracción integrada, amplia área de sellado y sujeción
  • Rango de temperatura: -20 °C / +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperatura: -40 °C (estático, a corto plazo)
  • Grado de protección: IP68

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Principio de funcionamiento

Variantes

CAD