Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
- Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
- Resorte de contacto: acero inoxidable
- Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para cables y líneas con aislamiento, conexión EMC rápida y sencilla del arnés a través de los resortes de contacto y el soporte intermedio con el potencial de la carcasa, descarga de tracción integrada, amplia área de sellado y sujeción
- Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
- Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
- Grado de protección: IP68
Información adicional
Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.