Descripción
Características del producto
Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
Manguito de protección contra la flexión: acero inoxidable 1.4305
Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
O-ring: hule de nitrilo NBR
Rosca: métrica, según EN 60423
Con protección contra la flexión y el pliegue del cable
Para la protección permanente de los cables cuando se insertan en los envolventes
Reduce la tensión de flexión
Protege contra la rotura del cable
Descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, amplia área de sellado y sujeción, fácil de montar
Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinámico), -40 °C (estático, a corto plazo)
Grado de protección: IP68 - 5bar