JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22055
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22055
Marca
PERFECT
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
1.4305
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: acero inoxidable 1.4305

  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2

  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Casquillo intermedio: acero inoxidable 1.4305

  • O-ring: hule de nitrilo NBR

  • Rosca de conexión: métrica, según EN 60423

  • Descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar

  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)

  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)

  • Grado de protección: IP68, IP69K (probado para M12-M25, M50 y M63)

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B

UL/CSA-File: E140310

Certificado DNV-GL: TAE0000386

Variantes

CAD