JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica

BN 22056
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica

JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica

BN 22056
Marca
PERFECT
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4305
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: acero inoxidable 1.4305
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: acero inoxidable 1.4305
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para cables y líneas eléctricas con aislamiento, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Grado de protección: IP68, IP69K (probado para M16-M25)

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. Certificado DNV-GL: TAE0000386.

Variantes

CAD