JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar

BN 22066
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica estándar

BN 22066
Marca
PERFECT
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Descarga de tracción integrada, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Grado de protección: IP68 - 5 bar

Información adicional

Norma de ensayo: EN 62444 / UL 514B. Certificado VDE: 40020902. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X.

Variantes

CAD