Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
- Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
- Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Descarga de tracción integrada, área grande de sellado y sujeción, el área de sellado y las medidas de la tuerca de sombrerete son idénticas a la serie Pg PERFECT 50.00xx PAzzzz, fácil de montar
- Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
- Rango de temperatura: -40 °C (estático, a corto plazo)
- Grado de protección: IP68 - 5 bar
Información adicional
Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.