JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica, área de sellado y tuerca de sombrerete idéntica serie Pg largo

BN 22069
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica, área de sellado y tuerca de sombrerete idéntica serie Pg largo

BN 22069
Marca
PERFECT
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6
Versión
largo
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-2
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Descarga de tracción integrada, área grande de sellado y sujeción, el área de sellado y las medidas de la tuerca de sombrerete son idénticas a la serie Pg PERFECT 50.00xx PAzzzz, fácil de montar
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperatura: -40 °C (estático, a corto plazo)
  • Grado de protección: IP68 - 5 bar

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Variantes

CAD