JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos

BN 22070
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica y anillo de reducción de dos partes para diámetros de cable reducidos

BN 22070
Marca
PERFECT
Material
Poliamida
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado/parte exterior: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Anillo de sellado/parte interior: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: Poliamida PA 6 V-2
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Anillo de sellado reductor para cables pequeños, descarga de tracción integrada, área grande de sellado y sujeción, fácil de montar
  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
  • Grado de protección: IP68 - 5 bar

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Variantes

CAD