Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-0
- Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
- Casquillo intermedio: Poliamida PA 6 V-0
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para las máximas exigencias en incendios
- Poliamida cumple con la UL94V-0
- Descarga de tracción integrada
- Área grande de sellado y sujeción
- Fácil de montar
- Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
- Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
- Grado de protección: IP68
Información adicional
Norma de ensayo: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE000037X. Todas las referencias están según la EN 45545-2, cláusula 4.5 "Referencias no incluidas" con Áreas expuestas ≤ 0,20 m2, localización interior, R22 Áreas expuestas≤ 0,20 m2, localización exterior, R23 de acuerdo con la EN 45545-2, cláusula 4.3.2, Regla 1 total, combustible / masa inflamable de los productos < 100 g para productos agrupados, localización interior < 400 g para productos agrupados, localización exterior.