JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para líneas de bus AS-i de perfiles especiales Dos líneas de bus AS-i

BN 22077
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Prensaestopas con rosca métrica e inserto de sellado para líneas de bus AS-i de perfiles especiales Dos líneas de bus AS-i

BN 22077
Marca
PERFECT
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6
Versión
Dos líneas de bus AS-i

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2

  • Inserto de sellado:TPE/TPS

  • Soporte intermedio: Poliamida PA 6 V-2

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Inserto de sellado para líneas de bus AS-i (interfaz actuador-sensor) de perfiles especiales

  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)

  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)

  • Grado de protección: IP65

Variantes

CAD