Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
- Inserto de sellado: TPE/TPS
- Soporte intermedio: Poliamida PA 6 V-2
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Inserto de sellado sin perforación, utilización como prensaestopa de reserva o como protección contra polvo y humedad, el inserto de sellado sirve para perforar uno mismo perforaciones individuales de paso
- Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)
- Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)
- Grado de protección: IP65