Descripción
Características del producto
Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-2
Inserto de sellado: TPE/TPS
Soporte intermedio: Poliamida PA 6 V-2
Rosca de conexión: métrica según EN 60423
Inserto de sellado para pasar varios cables individuales
Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C
Grado de protección: IP65, si el diámetro de la perforación del inserto de sellado y el diámetro del cable son casi idénticos