JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar

BN 23013
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
  1. Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
  3. Ilustración de montaje para JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
Overlay

1

/3
Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
  • Imagen del producto de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar
  • Ilustración de montaje para JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar

JACOB® PERFECT - Prensaestopas EMC con rosca métrica estándar

BN 23013
Marca
PERFECT
Material
Latón
Tratamiento del material
sin plomo
Superficie
niquelado
Versión
estándar
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón sin plomo CuZn21Si3P, galv. niquelado
  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2
  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Casquillo intermedio: latón sin plomo CuZn21Si3P, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para cables y líneas eléctricas con aislamiento, descarga de tracción integrada, protección contra rotaciones, área grande de sellado y sujeción
  • Rango de temperatura: -20 °C / +100 °C (dinámico)
  • Rango de temperatura: -40 °C (estático, a corto plazo)
  • Grado de protección: IP68 - 5bar IP69K (probado para M12-M25, M50 y M63)

Para más información acerca del plomo exento de latón

Visite nuestra página

Información adicional

Norma de ensayo: EN 62444 / UL 514B. Certificado VDE: 40020901. UL/CSA-File: E140310.

Montaje

Variantes

CAD