JACOB® WADI heat heat - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22314
Overlay

1

/3

JACOB® WADI heat heat - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22314
Marca
WADI heat
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Anillo de sellado: hule fluorado FKM
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule fluorado FKM
  • Rosca de conexion métrica, según la norma EN 60423
  • El inserto sellante y la junta tórica tienen una muy buena resistencia a los agentes químicos
  • Especialmente adecuado para uso a altas temperaturas
  • Amplia area de proteccion de sellado al cable
  • Anclaje integrado con alta retencion
  • Rango amplio de anclaje y sellado
  • El sellado interno del empaque O-anillo puede ser removido facilmente para cables largos
  • Alta resistencia UV, agua y al ozono
  • Rango de temperatura -40 °C / + 200 °C (dinámico)
  • Grado de protección: IP66 / IP67 / IP69

Información adicional

Conforme a la norma: EN 62444, Versión EMC disponible bajo pedido.

Montaje

Variantes

CAD