Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: acero inoxidable:
- INOX 1.4404 / AISI 316L
- Anillo de sellado: hule fluorado FKM
- Glándula del cuerpo: acero inoxidable: INOX 1.4404 / AISI 316L
- Junta tórica: hule fluorado FKM
- Rosca de conexion métrica, según la norma EN 60423
- Especialmente adecuado para uso a altas temperaturas
- El inserto sellante y la junta tórica tienen una muy buena resistencia a los agentes químicos
- Amplia area de proteccion de sellado al cable
- Anclaje integrado con alta retencion
- Rango amplio de anclaje y sellado
- El sellado interno del empaque O-anillo puede ser removido facilmente para cables largos
- La torsion es prevenida con un inserto conico sellado-independientemente de la posicion
- Alta resistencia UV, agua y al ozono
- Rango de temperatura -40 °C ... + 200 °C (dinámico)
- Grado de protección: IP66 / IP67 / IP69
Información adicional
Conforme a la norma: EN 62444, Versión EMC disponible bajo pedido.