JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22047
Imagen del producto de JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
  3. Ilustración de montaje para JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
Overlay

1

/3
Imagen del producto de JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica
  • Ilustración de montaje para JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica

JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22047
Norma
EN 62444
Marca
WADI one
Material
Latón
Superficie
niquelado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Inserto sellado: TPE/TPS
  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexion métrica, según la norma EN 60423
  • Amplia area de proteccion de sellado al cable
  • Anclaje integrado con alta retencion
  • Rango amplio de anclaje y sellado
  • El sellado interno del empaque O-anillo puede ser removido facilmente para cables largos
  • Material del inserto sellador cumple con un requerimiento de proteccion superior de fuego, de acuerdo a UL 94 V-0 y EN 45545-2 HL3
  • Alta resistencia UV, agua y al ozono
  • Rango de temperatura -40 °C ... + 100 °C (dinámico)
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Información adicional

Norma de ensayo: EN 62444. Certificado. VDE: 40050445. Certificado DNV-GL: TAE00003VR.

Montaje

Variantes

CAD