Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Inserto sellado: TPE/TPS
- Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Resorte de contacto: acero inoxidable 1.4310
- Rosca de conexion: métrica, según la norma EN 60423
- Para cables y líneas con aislamiento
- Conexión EMC rápida y sencilla del arnés
- a través de los resortes de contacto
- y el soporte intermedio con el potencial
- de la carcasa
- Amplia area de proteccion de sellado al cable
- Anclaje integrado con alta retencion
- Rango amplio de anclaje y sellado
- El sellado interno del empaque O-anillo puede ser removido facilmente para cables largos
- Material del inserto sellado cumple con UL94 HB
- Alta resistencia UV, agua y al ozono
- Rango de temperatura -40 °C ... + 100 °C (dinámico)
- Grado de protección: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69
Información adicional
Norma de ensayo: EN 62444. Certificado. VDE: 40050445. Certificado DNV-GL: TAE00003VR.