JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22348
Overlay

1

/2

JACOB® WADI one - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22348
Marca
WADI one
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4404
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: acero inoxidable:
  • INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Inserto sellado: TPE/TPS
  • Glándula del cuerpo: acero inoxidable: INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca de conexion métrica, según la norma EN 60423
  • Amplia area de proteccion de sellado al cable
  • Anclaje integrado con alta retencion
  • Rango amplio de anclaje y sellado
  • El sellado interno del empaque O-anillo puede ser removido facilmente para cables largos
  • Material del inserto sellado cumple con UL 94 HB
  • Alta resistencia UV, al ozono y a la intemperie
  • Rango de temperatura -40 °C ... + 100 °C (dinámico)
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Información adicional

Norma de ensayo: EN 62444. Certificado. VDE: 40050445. Certificado DNV-GL: TAE00003VR.

Variantes

CAD