JACOB® WADI rail - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22048
Overlay

1

/3

JACOB® WADI rail - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22048
Marca
WADI rail
Material
Latón
Superficie
niquelado
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Tuerca tipo domo: Latón cobre y Zinc 39Pb3, chapado con Nickel

  • Inserto sellado: TPE/TPS

  • Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • O-anillo: caucho con nitrilo NBR

  • Rosca de conexion métrica, según la norma EN 60423

  • Material del inserto sellador cumple con un requerimiento de proteccion superior de fuego, de acuerdo a UL94V-0

  • Adecuado para vehículos ferroviarios e instalaciones públicas

  • Amplia area de proteccion de sellado al cable

  • Anclaje integrado con alta retencion

  • Rango amplio de anclaje y sellado

  • El sellado interno del empaque O-anillo puede ser removido facilmente para cables largos

  • Libre de halogeno

  • Alta resistencia UV, agua y al ozono

  • Rango de temperatura -60 °C ... + 100 °C (dinámico)

  • Grado de protección: IP66 / IP67 / IP69

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL3 según requirimiento R22 y R23 / EN 62444

Montaje

Variantes

CAD