Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Inserto de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
- Anillo de presión: latón, galv. niquelado
- soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: Hule nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según EN 60423 e ISO 724
- Área de sellado grande, fácil de montar
- Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP65