Descripción
Características del producto
- Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Anillo de sellado: elastómero
- Soporte intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según ISO 724
- Tamaños especiales para diámetros de cable muy pequeños, faciles de instalar
- Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
- Grado de protección: IP65