JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22057
Imagen del producto de JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica

JACOB® WADI - Prensaestopas con rosca métrica

BN 22057
Marca
WADI
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4305

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: acero inoxidable 1.4305
  • Inserto de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR
  • Anillo de presión: latón, galv. niquelado
  • Soporte intermedio: acero inoxidable 1.4305
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Área de sellado grande, fácil de montar
  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP65

Variantes

CAD