JACOB® - Prensaestopas con mordazas con rosca métrica

BN 22025
Overlay

1

/2

JACOB® - Prensaestopas con mordazas con rosca métrica

BN 22025
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: laton Cu Zn39Pb3, galv. niquelado

  • Tornillos: acero inoxidable

  • Arandelas: acero, galvanizado

  • Anillo de sellado: SBR/NBR, recortable

  • Soporte intermedio: Latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Descarga de tracción muy alta, con efecto central

  • Rango de temperatura: -30 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP54

Variantes

CAD