JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo

BN 22036
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo
  • Imagen del producto de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica y anillo

BN 22036
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca: métrica, según EN 60423
  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: IP66 / IP68 - 5 bar, Tipo 4X

Información adicional

Norma de ensayo: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Variantes

CAD