JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

BN 22037
Overlay

1

/2

JACOB® - Tornillos de bloqueo con rosca métrica

BN 22037
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Para cerrar con seguridad un orificio de rosca o de paso que no se utilice

  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C

  • Grado de protección: IP54

Variantes

CAD