JACOB® - Reducciones moleteadas para rosca métrica a rosca métrica

BN 22038
Overlay

1

/2

JACOB® - Reducciones moleteadas para rosca métrica a rosca métrica

BN 22038
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Reducción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca exterior: métrica, según EN 60423
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Para reducir un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca menor
  • Rango de temperatura: -60 °C / +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD