JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring

BN 22039
Imagen del producto de JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring
  1. Imagen del producto de JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring
  • Imagen del producto de JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring

JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas en rosca métrica, con o-ring

BN 22039
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Reducción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Junta tórica: hule de nitrilo NBR
  • Rosca exterior: métrica, según EN 60423
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Para reducir un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca menor
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD