JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas a roscas Pg, con o-ring

BN 22040
Overlay

1

/2

JACOB® - Reducciones hexagonales para roscas métricas a roscas Pg, con o-ring

BN 22040
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Reducción: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • O-ring: hule de nitrilo NBR

  • Rosca exterior: métrica, según EN 60423

  • Rosca interior: Pg, según DIN 40430

  • Pieza de transición para reducir una perforación con rosca métrica a una perforación con rosca Pg más pequeña

  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD