Descripción
Características del producto
- Ampliación: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca exterior: métrica, según EN 60423
- Rosca interior: Pg, según DIN 40430
- Pieza de transición para adaptar una perforación con rosca métrica a una perforación con rosca Pg más grande
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes