JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica

BN 22042
Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica

JACOB® - Ampliaciones hexagonales para rosca métrica a rosca métrica

BN 22042
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Ampliación: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca exterior: métrica, según EN 60423
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Para ampliar un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca mayor
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD