Descripción
Características del producto
- Adaptador: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Rosca exterior: métrica, según EN 60423
- Rosca interior: Pg, según DIN 40430
- Adaptador de metrica a rosca-Pg con orificios
- Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
- Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes