JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica

BN 22044
Imagen del producto de JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica

JACOB® - Adaptadores hexagonales para rosca Pg a rosca métrica

BN 22044
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Adaptador: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca exterior: Pg, según DIN 40430
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Pieza de transición de una perforación con rosca a una perforación con rosca métrica
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD