JACOB® - Adaptadores moleteados para rosca Pg a rosca métrica

BN 22045
Overlay

1

/2

JACOB® - Adaptadores moleteados para rosca Pg a rosca métrica

BN 22045
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Adaptador: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca exterior: Pg, según DIN 40430
  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Pieza de transición de una perforación con rosca a una perforación con rosca métrica
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes

Variantes

CAD