JACOB® - Adaptadores redondos para rosca métrica a rosca NPT

BN 22046
Overlay

1

/2

JACOB® - Adaptadores redondos para rosca métrica a rosca NPT

BN 22046
Marca
JACOB®
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Pieza intermedia: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
  • Rosca exterior: métrica, según EN 60423
  • Rosca interior: NPT
  • Pieza intermedia de una perforación métrica con rosca a una perforación con rosca NPT
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °C
  • Grado de protección: depende de la combinación con otros componentes.

Variantes

CAD