JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica

BN 22059
Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  1. Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  2. Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
Overlay

1

/2
Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  • Imagen del producto de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica
  • Dibujo técnico con dimensiones de JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica

JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica

BN 22059
Marca
JACOB®
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4305
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Rosca interior: métrica, según EN 60423
  • Para fijar con seguridad los prensaestopas y refacciones
  • Rango de temperatura: -60 °C ... +200 °CC

Información adicional

Certificado DNV-GL: TAE0000386.

Variantes

CAD