Descripción
Características del producto
- Ángulo: zinc fundido a troquel, galv. niquelado
- Tuerca de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado
- Junta tórica: hule de nitrilo NBR
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Para uso en áreas de instalación con poco espacio, gracias a su diseño compacto, la tuerca de bloqueo permite el ajuste en cualquier posición que se desee
- Rango de temperatura: -20 °C / +100 °C
- Grado de protección: máx. IP68, depende de la combinación con otros componentes