JACOB® - Prensaestopas en ángulo de 90° con rosca métrica y tornillo de presión

BN 22065
Overlay

1

/2

JACOB® - Prensaestopas en ángulo de 90° con rosca métrica y tornillo de presión

BN 22065
Marca
JACOB®
Material
Fundición a presión de zinc
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Arandelas: acero, galvanizado

  • Anillo de sellado: SBR/NBR, recortable

  • Ángulo: fundición a presión de zinc, galv. niquelado

  • Tuerca de bloqueo: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • O-ring: hule de nitrilo NBR

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Para uso en áreas de instalación con poco espacio, gracias a su diseño compacto, la tuerca de bloqueo permite el ajuste en cualquier posición que se desee

  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP55

Montaje

El máximo rango de sujeción depende del tipo de cable e instalación.

Variantes

CAD