JACOB® - Prensaestopas en ángulo de 90° con rosca métrica y tornillo de presión

BN 22090
Overlay

1

/2

JACOB® - Prensaestopas en ángulo de 90° con rosca métrica y tornillo de presión

BN 22090
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Tornillo de presión: poliamida PA 6 GF25

  • Arandelas: acero, galvanizado

  • Anillo de sellado: SBR/NBR, recortable

  • Ángulo: poliamida PA 6

  • Para uso en áreas de instalación en espacios reducidos, gracias a su diseño compacto

  • Rango de temperatura: -20 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP55

Montaje

El máximo rango de sujeción depende del tipo de cable e instalación.

Variantes

CAD